M1-25-9D3-88
압축래치, 대형 사이즈, 키 잠금 키 코드 S016, 18.5 - 29mm (.073 - 1.14 in) 도어 두께, 23.5 - 35mm or 74 -88mm (.92 - 1.38 in or 2.91 - 3.47 in) 그립 , 316 스테인리스 강, 전기 광택 처리
| 재질 | 316 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 전기 광택 처리 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 키 잠금 |
| 시리즈 | PVD coated |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 18.50 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 29.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
| 키 코드 | S016 |
| 측면 | 플러쉬 |
| 핸들 스타일 | D 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
| Class | M1 - 압축형 래치 |
| Size | 2.5 in |
누가 이 모든것을 가질 수 없다고 하십니까?