M1-25-92-76

압축래치, 대형 사이즈, 키 잠금, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in) 도어 두께, 34 - 48mm or 60 -75mm (1.34 - 1.89 in or 2.36 - 2.95 in) 그립 , 316 스테인리스 강, 검정색 PVD

견적 요청
사양
재질 316 스테인리스 강
마감도장 PVD
색상 검정색
접근 제한 키 잠금
시리즈 PVD coated
Min. Outer Panel Thickness (mm) 12.00
최대 바깥 판넬 두께 22.50
Grip - Minimum (mm) 27.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 51.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 64.00
키 코드 S008
측면 플러쉬
액츄에이터 타입 Cylinder Lock
핸들 스타일 D 핸들 스타일
크기 시리즈 대형 사이즈
래칭 포인트 1포인트 또는 3포인트
Class M1 - 압축형 래치
Size 2.5 in
누가 이 모든것을 가질 수 없다고 하십니까?

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.