M1-25-82-48
압축래치, 대형 사이즈, 잠금, 12 - 22.5mm 도어 두께, 34 - 48mm 또는 60 -75mm 그립, 316 스테인리스 강, 전기 광택 처리
| 재질 | 316 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | 전기 광택 처리 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | Locking |
| 헤드 스타일 | 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 12.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 22.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
| 핸들 스타일 | D 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 | 대형 사이즈 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class | M1 - 압축형 래치 |
누가 이 모든것을 가질 수 없다고 하십니까?