M1-20-91-66
압축래치, 중형 사이즈, 키 잠금, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) 도어 두께, 39 - 52mm (2.01 - 2.52 in) 그립 , 316 스테인리스 강, 검정색 PVD
| 재질 | 316 스테인리스 강 |
|---|---|
| 마감도장 | PVD |
| 색상 | 검정색 |
| 접근 제한 | 키 잠금 |
| 시리즈 | PVD coated |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 2.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
| 키 코드 | S008 |
| 측면 | 플러쉬 |
| 액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
| 핸들 스타일 | D 핸들 스타일 |
| 크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
| 래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
| Class | M1 - 압축형 래치 |
| Size | 2 in |
누가 이 모든것을 가질 수 없다고 하십니까?