밀어서 열기

눌러서 여는(푸시-투-오픈) 래치는 손잡이 없이도 쉽게 열 수 있는 세련된 솔루션을 제공합니다. 이 혁신적인 래치는 간편한 푸시-투-오픈 메커니즘으로 작동하여 깔끔한 디자인과 편리한 기능을 제공합니다. 캐비닛 도어와 서랍부터 액세스 패널과 숨겨진 수납공간에서도 푸시-투-오픈 래치는 매끄러운 작동과 모던한 디자인을 자랑합니다.

밀어서 열기

주요 기능:

터치-릴리스 메커니즘: 부드러운 누름으로 내부 릴리스가 활성화되어 도어나 패널이 손잡이나 노브 없이 살짝 열립니다.

안전한 닫힘: 정밀한 닫힘을 위해 조절 가능한 잠금장치나 스트라이크를 사용하여 견고하고 신뢰할 수 있는 맞춤형 닫힘을 보장합니다.

내구성 및 다용도 디자인: 다양한 스타일, 크기 및 재질로 제공되며, 자석 및 기계식 옵션을 포함하여 다양한 응용 요구에 맞게 제작되었습니다.

주요 이점:

깔끔한 디자인: 부드럽고 미니멀한 외관을 위해 손잡이를 제거합니다.

편리한 사용: 빠르고 간편한 푸시-투-오픈 기능으로 빠르게 사용할 수 있습니다.

공간 절약 디자인: 튀어나온 손잡이나 노브를 제거하여 공간을 극대화합니다.

장기적인 내구성: 신뢰성과 오랜 지속적인 성능을 위해 요구되는 환경에서 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

응용 분야: 푸시-투-오픈 래치는 캐비닛 및 가구, 숨겨진 수납 공간, 액세스 패널, 전자 제품 및 인클로저, 자동차 내부, 해양 분야, 소매 진열대 등 다양한 용도로 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 밀어서 열기

보기 그리드 리스트

15 Items

내림차순
페이지 당