A4-30-201-12

슬라이드 래치, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
Class A4 - 핀 래치

외부 손잡이나 노브가 필요 없는, 손쉬운 ‘누르면 닫힘’ 및 ‘누르면 열림’ 작동 방식을 구현합니다. 패널과 프레임 표면 사이에 눈에 띄지 않게 설치되며, 견고한 금속 구조로 공간 절약형 디자인임에도 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 플로팅 리셉터클 옵션은 정렬 오차에 대한 허용 범위가 넓어 부드럽고 일관된 닫힘 동작을 보장합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.