The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-04-11-24
푸쉬-투-클로즈 래치, 타입 1 (서랍용), 우측 바늘 (Hand) 나옴, 19.000 mm, 3 mm, 짧은, 아니오
사양
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| Grip - Minimum (mm) |
3.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
19.00 |
| 작동 |
오른손 나옴 |
| 핸들 스타일 |
타입 1 (서랍용) |
| Class |
MT- 핀 래치 |
핀 래치는 격실의 돌출된 뚜껑에 내식성 및 내구성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.