A1 - 조절가능한 드로우 래치 시리즈
작업 현장에서 요구되는 높은 작업 하중과 조절 가능한 금속 구조 드로우 래치의 그립을 수용합니다

나사산 조절 방식의 긴 래치 로드는 긴 그립 범위(최대 144 mm)와 스팬 조정의 넓은 여백(최대 33 mm) 제공
- 체결용 키퍼와 사용 가능한 볼-엔드 스타일
- 프레임 또는 도어 내부의 키퍼 대용의 스터드 또는 구멍에 사용 가능한 훅-엔드 스타일
- 하중과 치수 요건에 충족하는 다양한 크기
- 충분한 그립과 비좁은 공간에도 적합한 저측면 디자인
- 두꺼운 비닐 쿠션 그립의 조작 핸들 가능
- 스틸 및 스테인레스 스틸 구조 가능
- 소형 크기(500 시리즈)를 위한 두 가지 키퍼 스타일 가능
- 패드록 옵션 가능
- 작은 크기(500 시리즈)의 최대 작업하중은 설계 요건에 따라 1550 N (350 lbs.)까지 제공
- 중간 크기(700 시리즈)의 최대 작업하중은 설계 요건에 따라 3110 N (700 lbs.)까지 제공
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.