The store will not work correctly when cookies are disabled.
A1-10-503-20
오버 센터 시리즈 래치, 밝은, B 유형, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은, 황색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 시리즈 |
500 시리즈 |
| 키퍼 스타일 |
B 유형 |
| Class |
A1 - 조절가능한 드로우 래치 시리즈 |
작업 현장에서 요구되는 높은 작업 하중과 조절 가능한 금속 구조 드로우 래치의 그립을 수용합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.