조절식 그립 드로우 래치
조절식 그립 드로우 래치는 패널 두께나 공차가 다를 수 있는 도어, 패널, 뚜껑 및 인클로저를 고정하는 데 다재다능하고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 이 혁신적인 래치는 그립 범위를 조절하여 패널 크기나 개스킷 압축의 변화에 관계없이 클램핑력을 미세하게 조정하여 견고하고 안전하게 고정할 수 있습니다. 산업 장비 및 인클로저부터 액세스 패널 및 보관 공간에 이르기까지, 저희의 조절식 그립 드로우 래치는 유연성과 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

주요 기능:
- 조절 가능한 그립 범위: 패널 두께와 개스킷 압축의 변화에도 안정적으로 고정됩니다.
- 안전한 잠금 메커니즘: 진동이나 이동 중에도 강한 닫힘을 유지하여 우발적인 개방을 방지합니다.
- 다양한 스타일 및 작동 옵션: 레버, 토글 또는 조절기 작동으로 다양한 스타일과 크기로 제공되어 광범위한 응용 호환성을 제공합니다.
주요 이점:
- 다용도 설치: 조정이 필요 없어 일관되지 않은 표면에서의 사용을 간편화합니다.
- 신뢰할 수 있는 성능: 까다로운 환경에서도 일관된 클램핑력과 장기적인 내구성을 보장합니다.
- 사용자 친화적 작동: 빠르고 직관적인 당김 동작으로 좁은 공간에서도 손쉽게 잠금 및 잠금 해제할 수 있습니다.
- 응용 분야: 조절 가능한 그립 드로우 래치는 산업 장비, 케이스, HVAC 시스템, 교통수단, 농업 장비, 오프로드 차량 및 의료 장비를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.