락 플러그

락 플러그는 캠 잠금 시스템의 핵심 구성 요소로, 필수적인 잠금 장치와 키 제어 기능을 제공합니다. 정밀하게 설계된 이 플러그는 다양한 캠 잠금 장치와 완벽하게 호환되도록 설계되어 다양한 용도에 맞는 안전한 솔루션을 제공합니다. 캐비닛, 인클로저, 자판기, 우편함 등 다양한 곳에 사용 가능한 저희 잠금 플러그는 안정적인 성능과 맞춤형 보안 기능을 제공합니다.

락 플러그

주요 기능:

  • 사용자 친화적 작동: 간편한 삽입 및 제거로 일상 사용이 간편화됩니다.
  • 소형 디자인: 휴대 및 저장이 용이하도록 휴대용 및 공간 효율적입니다.
  • 견고한 내구성: 정기적인 사용에 견딜 수 있도록 제작되었으며 시간이 지나도 성능을 유지합니다.

주요 이점:

  • 향상된 보안: 무단 접근에 대한 보호를 강화합니다.
  • 향상된 보안: 신뢰할 수 있는 잠금 성능으로 안심을 제공합니다.
  • 운영 편의성: 전문 도구 없이 안전한 설치를 용이하게 합니다.
  • 비용 효율성: 다양한 응용 분야에서 저렴한 보안 업그레이드를 제공합니다.
  • 응용 분야: 잠금 플러그는 캠 잠금 본체와 함께 인클로저, 자판기, 우편함, 사물함, 가구, 게임기, 운송 및 맞춤형 프로젝트 등 다양한 용도로 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 락 플러그

보기 그리드 리스트

52개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. PK-10-10-05

    Latch

  2. PK-10-10

    Latch

  3. PK-10-10-05-KR001

    Latch

페이지
페이지 당