The store will not work correctly when cookies are disabled.
PK-0-34323-50
락 플러그, 4 mm 육각 홈, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 헤드 스타일 |
4mm 육각 홈 |
| Class |
PK - 락 플러그 |
매칭 래치와 별도로 구매하는 이 잠금 플러그는 OEM과 최종 사용자에게 설계요건에 따라 키 코드를 지정할 수 있는 기능을 제공합니다
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
29
|
2026-11-12
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2026-11-12
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|