The store will not work correctly when cookies are disabled.
PK-0-45800-50
잠금 플러그, 철도 표준 오목대, 아연 합금, 파우더 코팅, 검정색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| Class |
PK - 락 플러그 |
매칭 래치와 별도로 구매하는 이 잠금 플러그는 OEM과 최종 사용자에게 설계요건에 따라 키 코드를 지정할 수 있는 기능을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.