분리형 힌지

탈착식 힌지는 잦은 접근, 간편한 유지 관리 또는 패널 분리가 필요한 용도에 실용적인 힌지 솔루션을 제공합니다. 이 힌지를 사용하면 도구 없이도 도어, 패널 또는 기타 힌지 부품을 빠르고 쉽게 분리할 수 있어 유지 관리, 수리 또는 개조가 간소화됩니다. 액세스 패널, 인클로저부터 도어와 가구에 이르기까지 저희 탈착식 힌지는 다양한 용도로 편리함과 효율성을 제공합니다.

분리형 힌지

주요 기능:

  • 공구 없이 분리: 빠른 접근과 간편한 서비스를 위해 도구 없이 빠르게 분리할 수 있습니다.
  • 견고한 구조: 강철 또는 알루미늄과 같은 견고한 재료로 제작되어 신뢰할 수 있고 오랜 기간 사용할 수 있습니다.
  • 다양한 스타일 및 크기: 다양한 유형과 치수로 제공되어 다양한 응용 및 하중 요구에 맞게 제작되었습니다.

주요 이점:

  • 빠른 접근 및 유지보수: 서비스 및 내부 구성 요소 접근을 가속화합니다.
  • 운영 효율성: 빠른 패널 분리 및 재부착으로 다운타임을 최소화합니다.
  • 사용자 친화적 설계: 쉬운 설치와 신뢰할 수 있는 성능으로 작업을 간편화합니다.
  • 응용 분야: 분리형 힌지는 다양한 분야에서 사용되며, 보관함, 문 및 해치, 가구, 산업 장비, 의료 장비, HVAC 시스템 및 교통 등에 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 분리형 힌지

보기 그리드 리스트

13 Items

내림차순
페이지 당