The store will not work correctly when cookies are disabled.
96-MA-8A-10
분리가능형 리프트-오프 힌지, 오프셋 너클 스타일, , 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 색상 |
밝은 |
| 힌지 스타일 |
오프셋 너클 스타일 |
| Class |
96 - 분리가능형 리프트-오프 힌지 |
Southco의 96 시리즈 힌지 제품은 공구를 사용하지 않고도 문을 쉽고 안전하고 신속하게 분리할 수 있음
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.