E9-A008B-02

1/4 회전 압축 래치, 표준 사이즈, 8 mm (.32) 정사각 홈, 아연 합금, 파우더 코팅, 은색

견적 요청
사양
Ingress Protection (IP) Rating IP 66, IP 67
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 은색
그립 타입 조정 가능
설치 스타일 단일 구멍 설치
헤드 스타일 8mm 정사각 홈
시리즈 표준
Min. Outer Panel Thickness (mm) 0.00
최대 바깥 판넬 두께 18.00
캠 부착됨 아니오
키 회전 유형 타입 B - 반시계방향으로 잠김
Class E9 1/4 회전 압축 래치
Size 20.1 mm
사우스코 1/4 회전 압축 래치는 압축이 필요한 함체 사용 환경에 최적화된 설계를 적용하여 간단하면서 경제적인 업그레이드 솔루션을 제공합니다. 간단히 90도 작동으로 프레임 뒤에서 캠을 회전시켜 조이는 방식으로 4mm의 압축 효과를 냅니다. 이렇게 진동에도 끄떡없는 도어 닫힘으로 방수 및 방진 기능을 제공합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.