E9-A007F-02
1/4 회전 압축 래치, 표준 사이즈, 5 mm (.19) 더블 비트, 아연 합금, 파우더 코팅, 은색
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 66, IP 67 |
|---|---|
| 재질 | 아연 합금 |
| 마감도장 | 파우더 코팅 |
| 색상 | 은색 |
| 그립 타입 | 고정형 |
| 설치 스타일 | 단일 구멍 설치 |
| 헤드 스타일 | 5mm 더블 비트 홈 |
| 시리즈 | 표준 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 18.00 |
| 캠 부착됨 | 아니오 |
| 키 회전 유형 | 타입 A - 시계방향으로 잠김 |
| Class | E9 1/4 회전 압축 래치 |
| Size | 20.1 mm |
사우스코 1/4 회전 압축 래치는 압축이 필요한 함체 사용 환경에 최적화된 설계를 적용하여 간단하면서 경제적인 업그레이드 솔루션을 제공합니다. 간단히 90도 작동으로 프레임 뒤에서 캠을 회전시켜 조이는 방식으로 4mm의 압축 효과를 냅니다. 이렇게 진동에도 끄떡없는 도어 닫힘으로 방수 및 방진 기능을 제공합니다.