DZUS® 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너

사우스코 DZUS® 1/4회전 파스너는 빠른 접근, 우수한 강도, 경제적 성능의 다양한 요구 사항을 해결합니다. 각 DZUS® 파스너에는 딱 맞는 리셉터클이 함께 제공되어 어떤 사용 분야에서도 정확하고 확실하게 연결하고 편리하게 장착할 수 있습니다.

image1

주요 혜택

  • Degree Turn

    90도 회전으로 빠르게 고정하고 해제

  • Center of Gravity

    패널에 연결된 상태를 유지하므로 편리하게 사용 및 하드웨어 유실 방지

  • Compression

    반복 작동으로 확실하고 일관성 있는 체결력 제공

  • Hand or Tool

    수동식 또는 공구 작동식

  • Vibration Resistant

    진동 상태에도 체결 상태 유지

리소스 센터

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 DZUS® 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너

보기 그리드 리스트

3826개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당