장바구니
장바구니가 비어있습니다.
사우스코 DZUS® 1/4회전 파스너는 빠른 접근, 우수한 강도, 경제적 성능의 다양한 요구 사항을 해결합니다. 각 DZUS® 파스너에는 딱 맞는 리셉터클이 함께 제공되어 어떤 사용 분야에서도 정확하고 확실하게 연결하고 편리하게 장착할 수 있습니다.
90도 회전으로 빠르게 고정하고 해제
패널에 연결된 상태를 유지하므로 편리하게 사용 및 하드웨어 유실 방지
반복 작동으로 확실하고 일관성 있는 체결력 제공
수동식 또는 공구 작동식
진동 상태에도 체결 상태 유지