The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-319-114-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈9, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 9 |
| 스터드 직경 |
9 mm |
| 스터드 길이 (L) |
14.00 |
| 길이 |
14.00 |
| 축 직경 |
9 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
260
|
2026-03-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
130
|
2026-03-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
110
|
2026-03-06
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|