The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-319-113-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈9, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 9 |
| 스터드 직경 |
9 mm |
| 스터드 길이 (L) |
13.00 |
| 길이 |
13.00 |
| 축 직경 |
9 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
1551
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1387
|
2026-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|