The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-416-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
배일 핸들 |
| 시리즈 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 6 |
| 스터드 직경 |
6 mm |
| 스터드 길이 (L) |
16.00 |
| 길이 |
16.00 |
| 축 직경 |
6 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1020
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
988
|
2026-04-01
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
95
|
2026-03-09
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
66
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|