The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-413-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
배일 핸들 |
| 시리즈 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 6 |
| 스터드 직경 |
6 mm |
| 스터드 길이 (L) |
13.00 |
| 길이 |
13.00 |
| 축 직경 |
6 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
258
|
2026-04-08
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
61
|
2026-04-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
25
|
2026-04-16
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
5
|
2026-04-20
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|