The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-222-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
육각 홈 |
| '홈 크기 |
육각 홈 4mm |
| 시리즈 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 6 |
| 스터드 직경 |
6 mm |
| 스터드 길이 (L) |
22.00 |
| 길이 |
22.00 |
| 축 직경 |
6 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1250
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
394
|
2026-04-08
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
223
|
2026-04-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|