The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-217-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
육각 홈 |
| '홈 크기 |
육각 홈 4mm |
| 시리즈 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 6 |
| 스터드 직경 |
6 mm |
| 스터드 길이 (L) |
17.00 |
| 길이 |
17.00 |
| 축 직경 |
6 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
3000
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
251
|
2026-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
65
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
40
|
2026-11-10
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
20
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|