The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-121-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 시리즈 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 6 |
| 스터드 직경 |
6 mm |
| 스터드 길이 (L) |
21.00 |
| 길이 |
21.00 |
| 축 직경 |
6 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
18093
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1000
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
74
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
7
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2026-04-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|