The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-115-200
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 스테인레스 스틸, 건식 윤활 도금, 사이즈6, 스터드
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
드라이 필름 윤활 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 시리즈 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 6 |
| 스터드 직경 |
6 mm |
| 스터드 길이 (L) |
15.00 |
| 길이 |
15.00 |
| 축 직경 |
6 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
1100
|
2026-04-01
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
900
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
30
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|