The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-316-112-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈6, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 시리즈 |
표준 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 6 |
| 스터드 직경 |
6 mm |
| 스터드 길이 (L) |
12.00 |
| 길이 |
12.00 |
| 축 직경 |
6 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
500
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
470
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
396
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
62
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
8
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
|
4
|
2026-11-02
|
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534
|