The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-314-412-190
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 사이즈4, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 |
배일 핸들 |
| 크기 시리즈 |
사이즈 4 |
| 스터드 직경 |
4 mm |
| 스터드 길이 (L) |
12.00 |
| 길이 |
12.00 |
| 축 직경 |
4 mm |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
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
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
578
|
2026-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
274
|
2026-03-27
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
76
|
2026-04-22
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
50
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|