D8-314-3018-191
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 검정색 크롬 도금, 사이즈4, 스터드
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 검정색 크롬 |
| 색상 | 검정색 |
| 헤드 스타일 | 긴 윙 |
| 크기 시리즈 | 사이즈 4 |
| 스터드 직경 | 4 mm |
| 스터드 길이 (L) | 18.00 |
| 길이 | 18.00 |
| 축 직경 | 4 mm |
| 형태 | 스터드 |
| Class | D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 검정색 크롬 |
| 색상 | 검정색 |
| 헤드 스타일 | 긴 윙 |
| 크기 시리즈 | 사이즈 4 |
| 스터드 직경 | 4 mm |
| 스터드 길이 (L) | 18.00 |
| 길이 | 18.00 |
| 축 직경 | 4 mm |
| 형태 | 스터드 |
| Class | D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |