D8-314-211-170

DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 크롬 도금, 사이즈4, 스터드

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 크롬 도금
헤드 스타일 육각 홈
'홈 크기 육각홈 3mm
크기 시리즈 사이즈 4
스터드 직경 4 mm
스터드 길이 (L) 11.00
길이 11.00
축 직경 4 mm
형태 스터드
Class

D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.