D4-AJ5-30
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 철, 사이즈5, 일자형 홈, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
| 헤드 스타일 | 일자형 홈 |
| 크기 시리즈 | 사이즈 5 |
| 스터드 길이 (L) | 7.62 |
| 길이 | 7.62 |
| 형태 | 스터드 |
| Class | D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners |
사우스코 DZUS® D4 표준 라인 1/4회전 파스너는 다양한 1/4회전 스터드, 마운트 리셉터클, 액세서리 옵션과 함께 제공됩니다. 어떤 업종에서든 빠른 접근이 필요한 사용 분야에서 확실하고 진동에 강한 고정이 필요한 경우에 사용할 수 있습니다. 다양한 크기 및 헤드/드라이브 스타일 옵션, 강철 또는 스테인리스 강 재질 옵션, 다양한 보호 마감 옵션 등이 제공됩니다. 더욱 만족스러운 사용자 경험을 위해 리테이너를 사용하여 스터드를 확실히 고정함으로써 분실을 예방할 수 있습니다. 그리고 이젝터 스프링이 있어 파스너가 고정되어 있음을 육안으로 확인할 수 있습니다.