The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-166-095-030
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 스터드,흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 헤드 스타일 |
육각 홈 |
| 스터드 길이 (L) |
24.13 |
| 셀프-이젝팅 |
아니오 |
| 길이 |
24.13 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D1 - Dzus Dart 1/4회전 패스너 |
고용량 경하중용 애플리케이션에 적합한 이 경제적인 다용도 1/4회전 패스너는 다른 1/4회전 패스너보다 더욱 일반적인 허용공차 범위와 저렴한 설치 비용 및 세련된 외관을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.