The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-070-030
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 스터드,흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 헤드 스타일 |
일자형 헤드 |
| 스터드 길이 (L) |
17.78 |
| 셀프-이젝팅 |
아니오 |
| 길이 |
17.78 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D1 - Dzus Dart 1/4회전 패스너 |
고용량 경하중용 애플리케이션에 적합한 이 경제적인 다용도 1/4회전 패스너는 다른 1/4회전 패스너보다 더욱 일반적인 허용공차 범위와 저렴한 설치 비용 및 세련된 외관을 제공합니다
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
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
199
|
2026-04-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
74
|
2026-04-22
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
41
|
2026-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|