The store will not work correctly when cookies are disabled.
D1-004-004-010
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 리셉터클,흑색
사양
| 재질 |
플라스틱 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 설치 |
스냅-인 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.30 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
2.64 |
| 리셉터클 스타일 |
스냅-인 |
| 형태 |
Type 4, Sealed |
| Class |
D1 - Dzus Dart 1/4회전 패스너 |
고용량 경하중용 애플리케이션에 적합한 이 경제적인 다용도 1/4회전 패스너는 다른 1/4회전 패스너보다 더욱 일반적인 허용공차 범위와 저렴한 설치 비용 및 세련된 외관을 제공합니다
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
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
27
|
2026-08-07
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|