The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-3-6C101-NUB
캠 잠금 래치, 잠금, 시계방향으로 잠김, 아연 합금, 크롬 도금,
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 밀폐형 |
예 |
| 헤드 스타일 |
잠금 |
| 캠 하우징 길이 |
28.50 |
| 작동 |
시계 방향으로 체결/잠금 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| Class |
CM - 캠 잠금 래치 |
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다
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
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
70
|
2026-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|