The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-3-2C101-NUB
캠 잠금 래치, 잠금, 시계방향으로 잠김, 아연 합금, 크롬 도금,
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 밀폐형 |
예 |
| 헤드 스타일 |
잠금 |
| 캠 하우징 길이 |
22.00 |
| 작동 |
시계 방향으로 체결/잠금 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| Class |
CM - 캠 잠금 래치 |
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다
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
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
719
|
2026-09-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
100
|
2026-10-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
98
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
59
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
44
|
2026-10-26
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|