CM-3-1C109-NUB
캠 잠금 래치, 잠금, 반시계방향으로 잠김, 아연 합금, 크롬 도금,
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 밀폐형 | 예 |
| 헤드 스타일 | 잠금 |
| 캠 하우징 길이 | 16.00 |
| 키 회전 유형 | 타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| Class | CM - 캠 잠금 래치 |
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다