The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-1-2C101-1C
캠 잠금 래치, 윙, 시계방향으로 잠김, 짧은, 크롬 도금, 짧은
사양
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| 폴 스타일 |
짧은 |
| 밀폐형 |
아니오 |
| 헤드 스타일 |
윙 |
| Grip - Maximum (mm) |
28.00 |
| 작동 |
시계 방향으로 체결/잠금 |
| Class |
CM - 캠 잠금 래치 |
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다
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
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
895
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
64
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
26
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2026-11-13
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|