C5-91-35-3

압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 기본적, 록 코어 없는 잠금, 1-11mm 패널, 29-45mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
색상 검정색
접근 제한 키 초이스
헤드 스타일 록 코어 없는 잠금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.00
최대 바깥 판넬 두께 11.00
Grip - Minimum (mm) 29.00
Grip - Maximum (mm) 45.00
크기 시리즈 표준
포장 다층 포장
규정 준수 사양 UL FTTA2 / FTTA8 타입 1
Class C5 - 실드 레버 래치
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.