The store will not work correctly when cookies are disabled.
C5-91-25
압축형 래치, 밀폐형 레버 래치, 기본적, 록 코어 없는 잠금, 1-11mm 패널, 14-29mm 그립, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
파우더 코팅 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
키 초이스 |
| 헤드 스타일 |
록 코어 없는 잠금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
11.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
14.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
29.00 |
| 크기 시리즈 |
표준 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
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
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
80
|
2026-04-01
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|