C5-43-212-3
압축형 래치, 공구, 21.000 mm - 31.000 mm Panel Thickness, 14-29 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
| 재질 | 아연 합금 |
|---|---|
| 마감도장 | 크롬 도금 |
| 색상 | 밝은 |
| 접근 제한 | 공구 |
| 헤드 스타일 | 4mm 육각 홈 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) | 21.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 | 31.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 29.00 |
| 크기 시리즈 | 표준 |
| 포장 | 다층 포장 |
| Class | C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.