C5-24-212

압축형 래치, 키사용 잠금, 31.000 mm - 41.000 mm Panel Thickness, 14-29 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 크롬 도금
색상 밝은
접근 제한 키 잠금
헤드 스타일 더스트 셔터 없는 잠금
Min. Outer Panel Thickness (mm) 31.00
최대 바깥 판넬 두께 41.00
Grip - Minimum (mm) 14.00
Grip - Maximum (mm) 29.00
크기 시리즈 표준
Class C5 - 실드 레버 래치
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.