AC-CHH0-5-2000-040

Latch

견적 요청
사양
액츄에이터 맞춤 스테인레스 "L"
래치 엔드 결합 스테인레스 "L"
케이블 길이 2000 mm
스프링 스프링 없음
형태 케이블 타입 5
Class AC - 케이블

광범위한 애플리케이션 요구 사항에 맞게 7가지 다른 옵션과 엔드 피팅 스타일로 제공되는 Southco의 AC 케이블은 액추에이터와 로터리 래치 제품군을 연결하여 원거리 작동이 가능합니다. 또한 고강도의 부식 방지 재료로 제작되어 내장 및 외장 환경에 사용하기에 적합합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.