The store will not work correctly when cookies are disabled.
85-T-400-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 철, 도난방지형 헤드, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
도난 방지형 헤드 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 85 |
| 스터드 길이 (F) |
21.50 |
| 스터드 길이 (L) |
16.80 |
| 스터드 길이 (U) |
12.80 |
| 길이 |
21.50 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
268
|
2026-03-09
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|