The store will not work correctly when cookies are disabled.
85-78-500-20
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 스테인레스 스틸, 육각 홈, 부동태 처리, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
육각 홈 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 85 |
| 스터드 길이 (F) |
24.00 |
| 스터드 길이 (L) |
19.30 |
| 스터드 길이 (U) |
15.40 |
| 길이 |
24.00 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4278
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1775
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|