The store will not work correctly when cookies are disabled.
85-15-340-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 철, 배일 핸들, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
베일 핸들 RA |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 85 |
| 스터드 길이 (F) |
19.90 |
| 스터드 길이 (L) |
15.20 |
| 스터드 길이 (U) |
11.30 |
| 길이 |
11.30 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
416
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
220
|
2026-03-30
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
199
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|