The store will not work correctly when cookies are disabled.
85-12-580-20
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 스테인레스 스틸, 윙, 부동태 처리, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
윙 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 85 |
| 스터드 길이 (L) |
21.30 |
| 길이 |
21.30 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
366
|
2026-02-27
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
82
|
2026-03-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
4
|
2026-03-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|