The store will not work correctly when cookies are disabled.
85-12-300-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 철, 윙, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
윙 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 85 |
| 스터드 길이 (L) |
14.20 |
| 길이 |
14.20 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
73
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
11
|
2026-04-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|