The store will not work correctly when cookies are disabled.
85-11-440-16
DZUS® Lion 1/4회전 패스너, Large Size 85, 철, 일자형 홈, 아연 도금, 밝은 크롬 도금, 스터드, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 헤드 스타일 |
일자형 홈 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 85 |
| 스터드 길이 (L) |
17.80 |
| 길이 |
17.80 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
81/82/85 - DZUS® Lion Quarter-Turn Fasteners |
1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다
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
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
130
|
2026-04-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
47
|
2026-05-15
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
14
|
2026-05-16
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
3
|
2026-05-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|